Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0749 - Mini ball transfer units
Bill of material
K0749.1106
BESTKIPP
Order No.
K0749.1106
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
A
DK
Diameter ball
6.400 mm
D1
diameter
17.0 mm
D2
Thread
M6 mm
H
height
26.0 mm
H1
height
2.0 mm
L
Length
15.0 mm
TRAGZAHL
Base load C
200.0 N
GEW
Approx. weight
0.0175 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196708
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.